Plus de 100 références proposées dans la gamme de KITS DE DISTRIBUTION AVEC POMPES A EAU :
- simplicité d'utilisation avec l'ensemble des éléments nécessaires à l'intervention,
- des produits d'origine, garant du niveau qualité.
Ce kit contient les articles suivants
- GT359.04
- Pompe à eau
- Courroie de distribution
Documentation
Product information
| CARACTÉRISTIQUES | | Poids | 1,528 kg |
| Nombre de galet | 1 |
| Nombre de courroies | 1 |
| Largeur 1 | 17 mm |
| Nombre de dents courroie de distribution | 114 |
Automotive Compatibility
CitroenBerlingoBERLINGO I04/1997 => 11/2002--CitroenBXBX06/1988 => 11/1994--CitroenEVASIONEVASION06/1996 => 08/1998--CitroenSYNERGIESYNERGIE06/1996 => 04/2002--CitroenXantiaXANTIA 102/1993 => 04/2002--CitroenXantiaXANTIA 207/1993 => 11/1997--CitroenXSARAXSARA 106/1997 => 07/2000--CitroenZXZX 102/1991 => 06/1998--CitroenZXZX 202/1991 => 06/1998--Peugeot20520512/1991 => 11/1994--Peugeot205205 206/1989 => 08/1998--Peugeot306306 101/1993 => 08/2002--Peugeot306306 201/1993 => 08/2002--Peugeot30930907/1989 => 07/1993--Peugeot309309 207/1989 => 07/1993--Peugeot40540505/1988 => 09/1996--Peugeot405405 105/1988 => 09/1996--Peugeot405405 206/1988 => 09/1996--Peugeot40640609/1995 => 02/2004--Peugeot406406 109/1995 => 03/2004--Peugeot406406 209/1995 => 02/2004--Peugeot80680605/1995 => 04/2002--PeugeotExpertExpert06/1996 => 11/2003--PeugeotPartnerPARTNER I04/1997 => 10/2002--