KDP459.081 - SNR
Kits de distribution avec pompe à eau
Plus de 100 références proposées dans la gamme de KITS DE DISTRIBUTION AVEC POMPES A EAU :
- simplicité d'utilisation avec l'ensemble des éléments nécessaires à l'intervention,
- des produits d'origine, garant du niveau qualité.
Ce kit contient les articles suivants
- GT359.04
- Pompe à eau
- Courroie de distribution
Se connecter
Pour ajouter ce produit au panierDocumentation
Product information
| CARACTÉRISTIQUES | | Nombre de courroies | 1 |
| Largeur 1 | 17 mm |
| Nombre de dents courroie de distribution | 114 |
| Poids | 1,47 kg |
Automotive Compatibility
CitroenEVASIONEVASION06/1994 => 04/2002--CitroenXantiaXANTIA 102/1993 => 04/2002--CitroenXantiaXANTIA 202/1993 => 04/2002--CitroenXMXM12/1989 => 05/1994--CitroenXMXM 112/1989 => 05/1994--CitroenXMXM 206/1994 => 06/2001--CitroenZXZX 108/1992 => 06/1998--CitroenZXZX 208/1992 => 06/1998--Peugeot306306 105/1993 => 01/1997--Peugeot405405 206/1992 => 09/1996--Peugeot406406 106/1996 => 02/1999--Peugeot60560509/1989 => 05/1994--Peugeot605605 109/1989 => 04/1999--Peugeot605605 206/1994 => 04/1999--Peugeot80680606/1994 => 04/2002--