Plus de 100 références proposées dans la gamme de KITS DE DISTRIBUTION AVEC POMPES A EAU :
- simplicité d'utilisation avec l'ensemble des éléments nécessaires à l'intervention,
- des produits d'origine, garant du niveau qualité.
Ce kit contient les articles suivants
- GE359.20
- GT359.26
- Petit composant
- Pompe à eau
- Courroie de distribution
Documentation
Product information
| CARACTÉRISTIQUES | | Nombre de courroies | 1 |
| Largeur 1 | 25 mm |
| Nombre de galet | 2 |
| Nombre de dents courroie de distribution | 153 |
| Poids | 2,903 kg |
OE Equivalents
Peugeot, Citroen1609525280Automotive Compatibility
CitroenC4 IC4 I10/2004 => 07/2005--CitroenC5 IC5 I01/2001 => 11/2005--CitroenC8C805/2002 => 09/2005--CitroenEVASIONEVASION06/2000 => 04/2002--CitroenJumpyJUMPY I08/2000 => 11/2006--CitroenXSARAXSARA11/1999 => 11/2005--CitroenXSARAXSARA 208/2000 => 07/2005--FiatSCUDOSCUDO I08/2000 => 11/2003--FiatULYSSEULYSSE II08/2002 => 09/2005--LanciaPHEDRAPHEDRA08/2002 => 10/2010--LanciaZETAZETA12/2000 => 07/2002--Peugeot20620603/1999 => 01/2009--Peugeot307307 102/2001 => 05/2005--Peugeot40640603/1999 => 09/2004--Peugeot406406 203/1999 => 03/2004--Peugeot40740705/2005 => 02/2009--Peugeot407407 103/2004 => 09/2005--Peugeot607607 104/2000 => 09/2005--Peugeot607607 205/2001 => 09/2005--Peugeot80680606/2000 => 04/2002--Peugeot80780705/2002 => 09/2005--PeugeotExpertEXPERT I08/2000 => 11/2006--