• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Kits de distribution avec pompe à eau

KDP459.460 - SNR

KDP459.460
Référence KDP459.460

Plus de 100 références proposées dans la gamme de KITS DE DISTRIBUTION AVEC POMPES A EAU :

  • simplicité d'utilisation avec l'ensemble des éléments nécessaires à l'intervention,
  • des produits d'origine, garant du niveau qualité.

Ce kit contient les articles suivants

  • GE359.22 (x2)
  • GT359.27
  • GE359.21
  • Courroie de distribution
  • Pompe à eau

Documentation

Product information

CARACTÉRISTIQUES
Nombre de courroies1
Nombre de galet2
Largeur 132 mm
Nombre de dents courroie de distribution259
Poids4,004 kg

Automotive Compatibility

MarqueModèleGénérationDatePositionemplacementCitroenC5C508/2004 => 02/2008--CitroenC5 IC5 I01/2001 => 05/2008--CitroenC5C5 II02/2008 => 11/2011--CitroenC6C611/2005 => 12/2010--CitroenC8C805/2002 => 08/2005--CitroenXANTIAXANTIA 110/1996 => 11/1997--CitroenXANTIAXANTIA 210/1996 => 04/2002--CitroenXMXM 206/1997 => 06/2001--Peugeot40640604/1997 => 09/2004--Peugeot406406 109/1996 => 11/1999--Peugeot406406 209/1996 => 03/2004--Peugeot40740709/2005 => 02/2009--Peugeot407407 103/2004 => 02/2009--Peugeot407407 203/2004 => 02/2009--Peugeot605605 205/1997 => 04/1999--Peugeot607607 104/2000 => 08/2004--Peugeot607607 209/2004 => 02/2009--Peugeot80780705/2002 => 08/2005--RenaultAVANTIMEAVANTIME08/2001 => 02/2003--RenaultCLIO IICLIO II12/1999 => 04/2005--RenaultESPACEESPACE III06/1998 => 09/2002--RenaultLAGUNALAGUNA I04/1997 => 11/2000--RenaultLAGUNALAGUNA II12/2000 => 08/2007--RenaultSAFRANESAFRANE 211/1998 => 10/2000--