Référence KDP459.560
Plus de 100 références proposées dans la gamme de KITS DE DISTRIBUTION AVEC POMPES A EAU :
- simplicité d'utilisation avec l'ensemble des éléments nécessaires à l'intervention,
- des produits d'origine, garant du niveau qualité.
Ce kit contient les articles suivants
- GT359.34
- GE359.20
- Courroie de distribution
- Pompe à eau
Se connecter
Pour ajouter ce produit au panierDocumentation
Product information
| CARACTÉRISTIQUES | | Poids | 2,815 kg |
| Nombre de courroies | 1 |
| Largeur 1 | 25 mm |
| Nombre de galet | 2 |
| Nombre de dents courroie de distribution | 153 |
OE Equivalents
Citroen, Peugeot1609525580Automotive Compatibility
CitroenC4C412/2008 => 09/2012--CitroenC4 IC4 I10/2004 => 08/2012--CitroenC5 IC5 I08/2004 => 05/2008--CitroenC5C5 II02/2008 => 11/2011--CitroenC8C801/2006 => 11/2010--CitroenJUMPYJUMPY II02/2007 => 11/2010--Peugeot30730705/2005 => 10/2007--Peugeot307307 102/2005 => 02/2009--Peugeot307307 202/2005 => 02/2009--Peugeot407407 112/2005 => 11/2009--Peugeot407407 212/2005 => 11/2009--Peugeot80780709/2005 => 08/2014--PeugeotEXPERTEXPERT II02/2007 => 05/2016--