Référence KDP459.690
Plus de 100 références proposées dans la gamme de KITS DE DISTRIBUTION AVEC POMPES A EAU :
- simplicité d'utilisation avec l'ensemble des éléments nécessaires à l'intervention,
- des produits d'origine, garant du niveau qualité.
Ce kit contient les articles suivants
- GE359.31
- GT359.44
- Courroie de distribution
- Pompe à eau
Se connecter
Pour ajouter ce produit au panierDocumentation
Product information
| CARACTÉRISTIQUES | | Nombre de courroies | 1 |
| Nombre de galet | 2 |
| Largeur 1 | 20 mm |
| Nombre de dents courroie de distribution | 141 |
| Poids | 1,6 kg |
OE Equivalents
Peugeot, Opel, DS, Citroen, Vauxhall1684448180Ford1872496Ford2008687ToyotaSU001-A3089Automotive Compatibility
FordBMAXBMAX07/2012 => 10/2015--FordCMAXCMAX II03/2015 => 10/2015--FordEcosportECOSPORT 106/2015 => 08/2015--FordEcosportECOSPORT 206/2015 => 10/2015--FordEcosportECOSPORT 305/2018 => 10/2015--FordFIESTA VIFIESTA VI06/2015 => 10/2015--FordFIESTA VIIFIESTA VII04/2017 => 10/2015--FordFocusFOCUS III08/2014 => 10/2015--FordFiestaFiesta08/2015 => 10/2015--FordFocusFocus10/2014 => 08/2015--FordKAKA+ 108/2015 => 10/2015--FordKAKA+ 208/2015 => 10/2015--FordKUGA IIKUGA II08/2015 => 10/2015--FordKugaKuga08/2015 => 10/2015--FordMondeoMONDEO IV08/2015 => 10/2015--FordTOURNEO CONNECTTOURNEO CONNECT II08/2015 => 10/2015--FordTOURNEO COURIERTOURNEO COURIER I08/2015 => 10/2015--FordTRANSITTRANSIT06/2015 => 08/2015--FordTransit ConnectTRANSIT CONNECT II => 10/2015--FordTRANSIT COURIERTRANSIT COURIER I08/2015 => 10/2015--OpelComboCOMBO IV08/2018 => --OpelCROSSLANDCROSSLAND07/2017 => --OpelCROSSLAND XCROSSLAND X 107/2017 => --OpelGRANDLAND XGRANDLAND X I08/2017 => --ToyotaPROACEPROACE II06/2016 => --VauxhallCOMBOCOMBO IV08/2018 => --VauxhallGRANDLAND XGRANDLAND X I08/2017 => --