Kits moyeu disques de frein

KF155.101U - SNR

KF155.101U

L'expertise NTN-SNR se déploye dans la gamme KITS de disques de frein :

  • une gamme d'une largeur inégalée et développée pour répondre aux besoins du marché,
  • la sécurité : l'assemblage du disque de frein avec le roulement de roue est réalisé dans les sites NTN-SNR pour garantir un niveau de qualité et de sécurité sans équivalent,
  • un produit complet : chaque kit est composé d'un disque de frein avec roulement intégré et les composants environnants nécessaires au montage.

Ce kit contient les articles suivants

  • FC.41288.S04
  • Disque de frein
  • Bouchon
  • Ecrou
  • Capot de protection
  • Codeur
  • Circlip

Documentation

Product information

CARACTÉRISTIQUES
Diamètre interieur 1 (roue)25 mm
Epaisseur minimum9,5 mm
Type de roulementFC
Largeur 1 (roue)101 mm
Avec roulement intégré1
Outil recommandé (Roue)Clas : OM8154
Poids9,29 kg
Nombre de fixations5
Couple de serrage 1220 N-m
Type disquePlein
Diamètre des points de fixations14 mm
Epaisseur du disque de frein11 mm
Diamètre extérieur 3300 mm

OE Equivalents

FabricantRéférenceRenault60 40 145 940Renault82 00 317 195

Automotive Compatibility

MarqueModèleGénérationDatePositionemplacementRenaultMEGANE IIMEGANE II11/2006 => 11/2005Train arrièreGauche,DroitRenaultMEGANE IIMEGANE II11/2006 => 09/2008Train arrièreDroit,Gauche