Kits moyeu disques de frein

KF155.105U - SNR

KF155.105U

L'expertise NTN-SNR se déploye dans la gamme KITS de disques de frein :

  • une gamme d'une largeur inégalée et développée pour répondre aux besoins du marché,
  • la sécurité : l'assemblage du disque de frein avec le roulement de roue est réalisé dans les sites NTN-SNR pour garantir un niveau de qualité et de sécurité sans équivalent,
  • un produit complet : chaque kit est composé d'un disque de frein avec roulement intégré et les composants environnants nécessaires au montage.

Ce kit contient les articles suivants

  • FC.12784.S03
  • Bouchon
  • Disque de frein
  • Ecrou
  • Element divers
  • Circlip

Documentation

Product information

CARACTÉRISTIQUES
Diamètre interieur 1 (roue)25 mm
Epaisseur minimum7 mm
Largeur 1 (roue)74 mm
Outil recommandé (Roue)Clas : OM8154
Nombre de pôles codeur (poids-lourds/roue/transmission)26
Position d'assemblageArrière gauche
Type disquePlein
Nombre de fixations4
Diamètre des points de fixations12 mm
Couple de serrage 1175 N-m
Epaisseur du disque de frein8 mm
Diamètre extérieur 3237 mm
Avec codeur roue dentée1
Avec roulement intégré1
Poids4,75 kg

OE Equivalents

FabricantRéférenceRenault7703090313

Automotive Compatibility

MarqueModèleGénérationDatePositionemplacementRenault111106/1986 => 06/1989--Renault1919 => --Renault1919 1 => --Renault1919 204/1992 => 10/1995--Renault55 => --Renault9906/1986 => 08/1988--RenaultClioCLIO I => --RenaultCLIO IICLIO II => 10/2002Train arrière-RenaultCLIO IICLIO II => --RenaultCLIO IICLIO II02/1998 => 10/2002Train arrièreDroit,GaucheRenaultCLIO IICLIO II02/1998 => 12/2010Train arrièreGauche,DroitRenaultClioClio02/1998 => 10/2002Train arrièreDroit,GaucheRenaultClioClio03/2001 => 11/2004Train arrièreGauche,DroitRenaultMEGANE IMEGANE I10/1995 => 01/2003--RenaultMeganeMegane => --RenaultSUPER 5SUPER 506/1984 => 07/1990--RenaultSYMBOL THALIA THALIA SYMBOLSYMBOL THALIA THALIA SYMBOL I => --RenaultSYMBOL THALIA THALIA SYMBOLSYMBOL THALIA THALIA SYMBOL I03/2001 => 10/2002Train arrièreDroit,GaucheRenaultSYMBOL THALIA THALIA SYMBOLSYMBOL THALIA THALIA SYMBOL I03/2001 => 10/2002Train arrièreGauche,DroitRenaultTHALIA SYMBOLTHALIA SYMBOL03/2001 => 10/2002Train arrièreGauche,Droit