• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Kits moyeu disques de frein

KF155.109U - SNR

KF155.109U

L'expertise NTN-SNR se déploye dans la gamme KITS de disques de frein :

  • une gamme d'une largeur inégalée et développée pour répondre aux besoins du marché,
  • la sécurité : l'assemblage du disque de frein avec le roulement de roue est réalisé dans les sites NTN-SNR pour garantir un niveau de qualité et de sécurité sans équivalent,
  • un produit complet : chaque kit est composé d'un disque de frein avec roulement intégré et les composants environnants nécessaires au montage.

Ce kit contient les articles suivants

  • FC.41722.S01
  • Codeur
  • Capot de protection
  • Disque de frein
  • Bouchon
  • Ecrou
  • Circlip

Documentation

Product information

CARACTÉRISTIQUES
Diamètre interieur 1 (roue)30 mm
Epaisseur minimum9,5 mm
Type de roulementFC
Largeur 1 (roue)102 mm
Poids10,33 kg
Type disquePlein
Avec codeur bague magnétique1
Avec roulement intégré1
Outil recommandé (Roue)Clas : OM8154
Diamètre extérieur 3300 mm
Nombre de fixations5
Couple de serrage 1280 N-m
Diamètre des points de fixations14 mm
Epaisseur du disque de frein11 mm

OE Equivalents

FabricantRéférenceRenault43 21 005 52RRenault82 00 494 580Renault8200002874

Automotive Compatibility

MarqueModèleGénérationDatePositionemplacementRenaultLAGUNALAGUNA09/2008 => 10/2010Train arrièreGauche,DroitRenaultLAGUNALAGUNA III => --RenaultLAGUNALAGUNA III09/2008 => 09/2015Train arrièreDroit,GaucheRenaultLAGUNALAGUNA III09/2008 => 09/2015Train arrièreGauche,Droit