Passer à En-tête Passer à Contenu principal Passer à Pied de page
KF155.110U - SNR Kits moyeu disques de frein
L'expertise NTN-SNR se déploye dans la gamme KITS de disques de frein :
une gamme d'une largeur inégalée et développée pour répondre aux besoins du marché,
la sécurité : l'assemblage du disque de frein avec le roulement de roue est réalisé dans les sites NTN-SNR pour garantir un niveau de qualité et de sécurité sans équivalent,
un produit complet : chaque kit est composé d'un disque de frein avec roulement intégré et les composants environnants nécessaires au montage.
Ce kit contient les articles suivants
FC.41722.S01 Codeur Bouchon Capot de protection Circlip Ecrou Disque de frein
Se connecter Pour ajouter ce produit au panier Documentation Product information CARACTÉRISTIQUES Diamètre interieur 1 (roue) 30 mm Epaisseur minimum 7 mm Type de roulement FC Avec roulement intégré 1 Largeur 1 (roue) 86 mm Type disque Plein Outil recommandé (Roue) Clas : OM8154 Nombre de fixations 5 Diamètre des points de fixations 12 mm Couple de serrage 1 220 N-m Epaisseur du disque de frein 8 mm Diamètre extérieur 3 260 mm Poids 7,19 kg
OE Equivalents Renault 43 20 001 85R Renault 432000010R Renault 82 00 494 580 Renault 8200002874 Automotive Compatibility Renault Clio CLIO III 05/2015 => 09/2016 Train arrière Gauche,Droit Renault CLIO IV CLIO IV 09/2012 => Train arrière Droit,Gauche Renault CLIO IV CLIO IV 09/2012 => Train arrière Gauche,Droit Renault Clio Clio 09/2012 => 09/2016 Train arrière Droit,Gauche Renault GRAND GRAND 03/2009 => 12/2010 Train arrière Droit,Gauche Renault Megane MEGANE III => - - Renault Megane MEGANE III => Train arrière - Renault Megane MEGANE III 09/2008 => 06/2016 Train arrière Droit,Gauche Renault Megane MEGANE III 02/2010 => 06/2012 Train arrière Droit Renault Megane MEGANE III 03/2012 => 08/2015 Train arrière Gauche,Droit Renault Megane MEGANE IV => - - Renault Megane MEGANE IV 05/2015 => 06/2016 Train arrière Droit,Gauche Renault Megane MEGANE IV 05/2015 => 06/2016 Train arrière Gauche,Droit Renault MEGANE IV Saloon MEGANE IV Saloon => - - Renault Megane Megane => - - Renault Megane Megane => Train arrière Gauche Renault Megane Megane 02/2010 => 02/2014 Train arrière Gauche,Droit Renault Scenic SCENIC III => - - Renault Scenic SCENIC III => Train arrière - Renault Scenic SCENIC III 05/2009 => 08/2016 Train arrière Droit,Gauche Renault Scenic Scenic => - - Renault Scenic Scenic => Train arrière Gauche