Kits moyeu disques de frein

KF155.111U - SNR

KF155.111U

L'expertise NTN-SNR se déploye dans la gamme KITS de disques de frein :

  • une gamme d'une largeur inégalée et développée pour répondre aux besoins du marché,
  • la sécurité : l'assemblage du disque de frein avec le roulement de roue est réalisé dans les sites NTN-SNR pour garantir un niveau de qualité et de sécurité sans équivalent,
  • un produit complet : chaque kit est composé d'un disque de frein avec roulement intégré et les composants environnants nécessaires au montage.

Ce kit contient les articles suivants

  • FC.41722.S01
  • Circlip
  • Bouchon
  • Ecrou
  • Disque de frein
  • Codeur
  • Capot de protection

Documentation

Product information

CARACTÉRISTIQUES
Diamètre interieur 1 (roue)30 mm
Epaisseur minimum9,5 mm
Type de roulementFC
Largeur 1 (roue)86 mm
Type disquePlein
Outil recommandé (Roue)Clas : OM8154
Poids8,262 kg
Nombre de fixations5
Diamètre des points de fixations12 mm
Couple de serrage 1280 N-m
Epaisseur du disque de frein11 mm
Diamètre extérieur 3274 mm
Avec codeur bague magnétique1
Avec roulement intégré1

OE Equivalents

FabricantRéférenceRenault402029646RRenault43 21 005 52RRenault432024048RRenault82 00 494 580Renault8200002874

Automotive Compatibility

MarqueModèleGénérationDatePositionemplacementRenaultFluenceFLUENCE 1 => --RenaultFluenceFLUENCE 2 => --RenaultFluenceFluence10/2009 => 12/2013Train arrièreGauche,DroitRenaultGRANDGRAND10/2010 => 12/2011Train arrièreGauche,DroitRenaultScenicSCENIC III => --RenaultScenicSCENIC III03/2009 => 08/2016Train arrièreDroit,GaucheRenaultScenicSCENIC III03/2009 => 08/2016Train arrièreGauche,DroitRenaultScenicScenic => --SeatEXEOEXEO12/2011 => 08/2016Train arrièreDroit,Gauche