Kits moyeu disques de frein

KF155.115U - SNR

KF155.115U

L'expertise NTN-SNR se déploye dans la gamme KITS de disques de frein :

  • une gamme d'une largeur inégalée et développée pour répondre aux besoins du marché,
  • la sécurité : l'assemblage du disque de frein avec le roulement de roue est réalisé dans les sites NTN-SNR pour garantir un niveau de qualité et de sécurité sans équivalent,
  • un produit complet : chaque kit est composé d'un disque de frein avec roulement intégré et les composants environnants nécessaires au montage.

Ce kit contient les articles suivants

  • FC.41288.S04
  • Bouchon
  • Codeur
  • Ecrou
  • Disque de frein
  • Capot de protection
  • Circlip

Documentation

Product information

CARACTÉRISTIQUES
Diamètre interieur 1 (roue)25 mm
Epaisseur minimum9 mm
Type de roulementFC
Largeur 1 (roue)81 mm
Type disquePlein
Avec codeur bague magnétique1
Avec roulement intégré1
Outil recommandé (Roue)Clas : OM8154
Nombre de fixations5
Diamètre des points de fixations12 mm
Couple de serrage 1220 N-m
Epaisseur du disque de frein10 mm
Diamètre extérieur 3270 mm
Poids7,015 kg

OE Equivalents

FabricantRéférenceRenault60 40 145 940Renault82 00 317 195

Automotive Compatibility

MarqueModèleGénérationDatePositionemplacementRenaultMEGANE IIMEGANE II12/2005 => 09/2008Train arrièreDroit,GaucheRenaultMEGANE IIMEGANE II12/2005 => 06/2009Train arrièreGauche,DroitRenaultScenicSCENIC II12/2005 => 03/2009Train arrièreDroit,GaucheRenaultScenicSCENIC II12/2005 => 03/2009Train arrièreGauche,Droit