Référence KF155.121U
L'expertise NTN-SNR se déploye dans la gamme KITS de disques de frein :
- une gamme d'une largeur inégalée et développée pour répondre aux besoins du marché,
- la sécurité : l'assemblage du disque de frein avec le roulement de roue est réalisé dans les sites NTN-SNR pour garantir un niveau de qualité et de sécurité sans équivalent,
- un produit complet : chaque kit est composé d'un disque de frein avec roulement intégré et les composants environnants nécessaires au montage.
Ce kit contient les articles suivants
- FC.41722.S01
- Disque de frein (x2)
- Ecrou
- Codeur
- Circlip
- Capot de protection
- Bouchon
Se connecter
Pour ajouter ce produit au panierDocumentation
Product information
| CARACTÉRISTIQUES | |
|---|---|
| Diamètre interieur 1 (roue) | 30 mm |
| Epaisseur minimum | 9,5 mm |
| Type de roulement | FC |
| Avec roulement intégré | 1 |
| Largeur 1 (roue) | 88 mm |
| Outil recommandé (Roue) | Clas : OM8154 |
| Type disque | Plein |
| Poids | 7,901 kg |
| Nombre de fixations | 5 |
| Couple de serrage 1 | 300 N-m |
| Epaisseur du disque de frein | 11 mm |
| Diamètre extérieur 3 | 274 mm |