Référence KF155.132U
L'expertise NTN-SNR se déploye dans la gamme KITS de disques de frein :
- une gamme d'une largeur inégalée et développée pour répondre aux besoins du marché,
- la sécurité : l'assemblage du disque de frein avec le roulement de roue est réalisé dans les sites NTN-SNR pour garantir un niveau de qualité et de sécurité sans équivalent,
- un produit complet : chaque kit est composé d'un disque de frein avec roulement intégré et les composants environnants nécessaires au montage.
Ce kit contient les articles suivants
- Codeur
- Bouchon
- Capot de protection
- Ecrou
- Disque de frein
- Circlip
- Roulements de roue unitaires
Se connecter
Pour ajouter ce produit au panierDocumentation
Product information
| CARACTÉRISTIQUES | |
|---|---|
| Epaisseur minimum | 9,5 mm |
| Largeur 1 (roue) | 90 mm |
| Type disque | Plein |
| Position d'assemblage | Arrière gauche |
| Diamètre interieur 1 | 30 mm |
| Nombre de fixations | 5 |
| Couple de serrage 1 | 220 N-m |
| Epaisseur du disque de frein | 11 mm |
| Diamètre extérieur 3 | 290 mm |
| Outil recommandé | Clas : OM8154 |
| Poids | 8,79 kg |