• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Kits moyeu disques de frein

KF155.70U - SNR

KF155.70U

L'expertise NTN-SNR se déploye dans la gamme KITS de disques de frein :

  • une gamme d'une largeur inégalée et développée pour répondre aux besoins du marché,
  • la sécurité : l'assemblage du disque de frein avec le roulement de roue est réalisé dans les sites NTN-SNR pour garantir un niveau de qualité et de sécurité sans équivalent,
  • un produit complet : chaque kit est composé d'un disque de frein avec roulement intégré et les composants environnants nécessaires au montage.

Ce kit contient les articles suivants

  • FC 46441 S02
  • Element divers
  • Ecrou
  • Bouchon
  • Disque de frein
  • Circlip

Documentation

Product information

CARACTÉRISTIQUES
Diamètre interieur 1 (roue)35 mm
Epaisseur minimum10 mm
Type de roulementFC
Largeur 1 (roue)98 mm
Poids9,69 kg
Outil recommandé (Roue)Clas : OM8154
Nombre de pôles codeur (poids-lourds/roue/transmission)48
Position d'assemblageArrière gauche
Type disquePlein
Avec codeur roue dentée1
Nombre de fixations5
Couple de serrage 1280 N-m
Diamètre des points de fixations14 mm
Diamètre extérieur 3280 mm
Epaisseur du disque de frein12 mm
Avec roulement intégré1

Automotive Compatibility

MarqueModèleGénérationDatePositionemplacementNissanPRIMASTARPRIMASTAR08/2006 => 11/2011Train arrièreDroit,GaucheNissanPRIMASTARPRIMASTAR08/2006 => 11/2011Train arrièreGauche,DroitNissanPRIMASTARPRIMASTAR I => --NissanPRIMASTARPRIMASTAR I08/2002 => 09/2016Train arrièreDroit,GaucheNissanPRIMASTARPRIMASTAR I08/2002 => 09/2016Train arrièreGauche,DroitOpelVIVAROVIVARO I => --OpelVIVAROVIVARO I04/2001 => 09/2014Train arrièreDroit,GaucheOpelVIVAROVIVARO I04/2001 => 09/2014Train arrièreGauche,DroitRenaultTRAFICTRAFIC II => Train arrièreDroit,GaucheRenaultTRAFICTRAFIC II => Train arrièreGauche,DroitVauxhallVIVAROVIVARO07/2001 => 05/2006Train arrièreDroit,GaucheVauxhallVIVAROVIVARO I => --VauxhallVIVAROVIVARO I07/2001 => 09/2014Train arrièreDroit,GaucheVauxhallVIVAROVIVARO I06/2006 => 09/2011Train arrièreGauche,Droit