Kits moyeu disques de frein

KF155.73U - SNR

KF155.73U

L'expertise NTN-SNR se déploye dans la gamme KITS de disques de frein :

  • une gamme d'une largeur inégalée et développée pour répondre aux besoins du marché,
  • la sécurité : l'assemblage du disque de frein avec le roulement de roue est réalisé dans les sites NTN-SNR pour garantir un niveau de qualité et de sécurité sans équivalent,
  • un produit complet : chaque kit est composé d'un disque de frein avec roulement intégré et les composants environnants nécessaires au montage.

Ce kit contient les articles suivants

  • Ecrou
  • Bouchon
  • Element divers
  • Circlip
  • Roulements de roue unitaires
  • Disque de frein

Documentation

Product information

CARACTÉRISTIQUES
Diamètre interieur 1 (roue)25 mm
Epaisseur minimum9,5 mm
Type de roulementFC
Largeur 1 (roue)82 mm
Outil recommandé (Roue)Clas : OM8154
Nombre de pôles codeur (poids-lourds/roue/transmission)44
Type disquePlein
Nombre de fixations4
Diamètre des points de fixations12 mm
Couple de serrage 1175 N-m
Epaisseur du disque de frein11 mm
Diamètre extérieur 3274 mm
Avec codeur roue dentée1
Avec roulement intégré1
Poids7,635 kg

OE Equivalents

FabricantRéférenceRenault7700424832

Automotive Compatibility

MarqueModèleGénérationDatePositionemplacementRenaultMEGANE IMEGANE I => Train arrière-RenaultMEGANE IMEGANE I => Train arrièreGaucheRenaultMEGANE IMEGANE I09/1998 => 03/2003Train arrièreDroit,GaucheRenaultMEGANE IMEGANE I09/1998 => 03/2003Train arrièreGauche,DroitRenaultMeganeMegane => --RenaultMeganeMegane => Train arrièreGaucheRenaultMegane I Kombi vanMegane I Kombi van => Train arrièreGaucheRenaultScenicScenic => Train arrièreGaucheRenaultScenicScenic08/1999 => 03/2003Train arrièreDroit,Gauche