• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Kits moyeu disques de frein

KF155.78U - SNR

KF155.78U

KF155.78U - SNR

Kits moyeu disques de frein

L'expertise NTN-SNR se déploye dans la gamme KITS de disques de frein :

  • une gamme d'une largeur inégalée et développée pour répondre aux besoins du marché,
  • la sécurité : l'assemblage du disque de frein avec le roulement de roue est réalisé dans les sites NTN-SNR pour garantir un niveau de qualité et de sécurité sans équivalent,
  • un produit complet : chaque kit est composé d'un disque de frein avec roulement intégré et les composants environnants nécessaires au montage.

Ce kit contient les articles suivants

  • FC.41288.S04
  • Disque de frein
  • Codeur
  • Ecrou
  • Bouchon
  • Capot de protection
  • Circlip

Documentation

Product information

CARACTÉRISTIQUES
Diamètre interieur 1 (roue)25 mm
Epaisseur minimum7 mm
Type de roulementFC
Avec roulement intégré1
Largeur 1 (roue)82 mm
Outil recommandé (Roue)Clas : OM8154
Position d'assemblageArrière gauche
Poids7,21 kg
Type disquePlein
Nombre de fixations4
Diamètre des points de fixations12 mm
Couple de serrage 1220 N-m
Epaisseur du disque de frein9 mm
Diamètre extérieur 3270 mm

OE Equivalents

FabricantRéférenceRenault60 40 145 940Renault82 00 317 195

Automotive Compatibility

MarqueModèleGénérationDatePositionemplacementRenaultMEGANE IIMEGANE II => Train arrière-RenaultMEGANE IIMEGANE II08/2003 => 09/2008Train arrièreDroit,GaucheRenaultMEGANE IIMEGANE II04/2005 => 09/2008Train arrièreGauche,DroitRenaultMEGANE II EstateMEGANE II Estate => Train arrièreGaucheRenaultMeganeMegane => --RenaultMeganeMegane => Train arrièreGaucheRenaultScenicSCENIC II => --RenaultScenicSCENIC II => Train arrière-RenaultScenicSCENIC II04/2003 => 10/2009Train arrièreDroit,GaucheRenaultScenicSCENIC II02/2004 => 10/2009Train arrièreGauche,DroitRenaultScenicScenic => Train arrièreGaucheRenaultScenicScenic04/2003 => 03/2009Train arrièreGauche,Droit