Kits moyeu disques de frein

KF155.91U - SNR

KF155.91U

L'expertise NTN-SNR se déploye dans la gamme KITS de disques de frein :

  • une gamme d'une largeur inégalée et développée pour répondre aux besoins du marché,
  • la sécurité : l'assemblage du disque de frein avec le roulement de roue est réalisé dans les sites NTN-SNR pour garantir un niveau de qualité et de sécurité sans équivalent,
  • un produit complet : chaque kit est composé d'un disque de frein avec roulement intégré et les composants environnants nécessaires au montage.

Ce kit contient les articles suivants

  • FC.41722.S01
  • Ecrou
  • Disque de frein
  • Codeur
  • Capot de protection
  • Circlip
  • Bouchon

Documentation

Product information

CARACTÉRISTIQUES
Diamètre interieur 1 (roue)30 mm
Epaisseur minimum9,5 mm
Type de roulementFC
Avec roulement intégré1
Type disquePlein
Largeur 1 (roue)84 mm
Outil recommandé (Roue)Clas : OM8154
Poids8,83 kg
Nombre de fixations5
Diamètre des points de fixations12 mm
Couple de serrage 1280 N-m
Epaisseur du disque de frein11 mm
Diamètre extérieur 3300 mm
Avec codeur bague magnétique1

OE Equivalents

FabricantRéférenceRenault43 21 005 52RRenault82 00 494 580Renault8200002874

Automotive Compatibility

MarqueModèleGénérationDatePositionemplacementRenaultVELSATISVELSATIS 112/2001 => 08/2002Train arrièreGauche,DroitRenaultVELSATISVELSATIS 212/2001 => 08/2002Train arrièreGauche,Droit