• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Kits moyeu disques de frein

KF159.53U - SNR

KF159.53U

L'expertise NTN-SNR se déploye dans la gamme KITS de disques de frein :

  • une gamme d'une largeur inégalée et développée pour répondre aux besoins du marché,
  • la sécurité : l'assemblage du disque de frein avec le roulement de roue est réalisé dans les sites NTN-SNR pour garantir un niveau de qualité et de sécurité sans équivalent,
  • un produit complet : chaque kit est composé d'un disque de frein avec roulement intégré et les composants environnants nécessaires au montage.

Ce kit contient les articles suivants

  • FC.41645
  • Codeur
  • Circlip
  • Ecrou
  • Bouchon
  • Capot de protection
  • Disque de frein

Documentation

Product information

CARACTÉRISTIQUES
Diamètre interieur 1 (roue)30 mm
Epaisseur minimum7 mm
Type de roulementFC
Outil recommandé (Roue)Clas : OM8154
Largeur 1 (roue)67 mm
Type disquePlein
Avec roulement intégré1
Poids5,58 kg
Nombre de fixations4
Diamètre des points de fixations12 mm
Couple de serrage 1300 N-m
Epaisseur du disque de frein9 mm
Diamètre extérieur 3250 mm
Avec codeur bague magnétique1

OE Equivalents

FabricantRéférencePeugeot, Citroen, DS4249-32DCitroen, Peugeot9657345180

Automotive Compatibility

MarqueModèleGénérationDatePositionemplacementCitroenC3C3 => --CitroenC3C308/2006 => 12/2017Train arrièreGaucheCitroenC3C3 108/2006 => 12/2017--CitroenC3C3 108/2006 => 12/2017Train arrièreDroitCitroenC3C3 201/2009 => 12/2017Train arrièreDroitCitroenC3 AIRCROSS IIC3 AIRCROSS II => --CitroenC3 IC3 I => --CitroenC3 IC3 I08/2006 => 12/2017Train arrièreGaucheCitroenC3C3 II => --CitroenC3C3 II08/2006 => 12/2017Train arrièreGaucheCitroenC3C3 II09/2009 => 12/2017Train arrièreDroitCitroenC3 IIIC3 III => --CitroenC4C4 => --CitroenC4C408/2006 => 12/2017Train arrièreGaucheCitroenC4C4 108/2006 => 12/2017--CitroenC4C4 2 => --CitroenC4 CoupeC4 Coupe => --CitroenC4 IC4 I10/2004 => 12/2017Train arrièreDroit,GaucheCitroenC4 IC4 I08/2006 => 12/2017--CitroenDS3DS3 => --CitroenDS3DS306/2011 => 12/2015Train arrièreGauche,DroitDSDSDS12/2015 => Train arrièreDroit,GaucheDSDS3DS3 I => --DSDS3DS3 I08/2006 => Train arrièreDroitDSDS3DS3 I12/2015 => 12/2017Train arrièreDroit,GaucheOpelCROSSLANDCROSSLAND => --OpelCROSSLAND XCROSSLAND X 108/2006 => 12/2017--OpelCROSSLAND XCROSSLAND X 2 => --OpelCROSSLAND X VanCROSSLAND X Van => --Peugeot20082008 => --Peugeot2008 I2008 I => --Peugeot2008 I2008 I08/2006 => 12/2017Train arrièreDroitPeugeot207207 => --Peugeot20720702/2006 => 12/2017Train arrièreDroit,GauchePeugeot20720702/2006 => 12/2017Train arrièreGauche,DroitPeugeot20720708/2006 => 12/2017Train arrièreGauchePeugeot207 Saloon207 Saloon08/2006 => 12/2017Train arrièreGauchePeugeot208208 => --Peugeot208 I208 I => --Peugeot208 I208 I08/2006 => 12/2017Train arrièreGauchePeugeot208 I208 I08/2006 => Train arrièreDroitPeugeot307307 => --Peugeot30730708/2006 => 10/2007Train arrièreGauche,DroitPeugeot30730708/2006 => 12/2017Train arrièreGauchePeugeot307307 105/2005 => 02/2009Train arrièreDroit,GauchePeugeot307307 108/2006 => 12/2017Train arrièreGauche,DroitPeugeot307307 205/2005 => 12/2017Train arrièreDroit,GauchePeugeot307307 208/2006 => 12/2017--Peugeot307307 208/2006 => 12/2017Train arrièreDroitPeugeot307307 208/2006 => 12/2017Train arrièreGauche,DroitPeugeot307 CC307 CC08/2006 => 12/2017Train arrièreGauchePeugeot307 SW307 SW08/2006 => 12/2017Train arrièreGaucheVauxhallCROSSLAND XCROSSLAND X 1 => 11/2017--