Passer à En-tête Passer à Contenu principal Passer à Pied de page
L'expertise NTN-SNR se déploye dans la gamme KITS de disques de frein :
une gamme d'une largeur inégalée et développée pour répondre aux besoins du marché,
la sécurité : l'assemblage du disque de frein avec le roulement de roue est réalisé dans les sites NTN-SNR pour garantir un niveau de qualité et de sécurité sans équivalent,
un produit complet : chaque kit est composé d'un disque de frein avec roulement intégré et les composants environnants nécessaires au montage.
Ce kit contient les articles suivants
FC.41645 Ecrou Bouchon Capot de protection Codeur Circlip Disque de frein
Se connecter Pour ajouter ce produit au panier Documentation Product information CARACTÉRISTIQUES Diamètre interieur 1 (roue) 30 mm Epaisseur minimum 7 mm Type de roulement FC Largeur 1 (roue) 67 mm Avec peinture Oui Type disque Plein Avec codeur bague magnétique 1 Outil recommandé (Roue) Clas : OM8154 Nombre de fixations 4 Diamètre des points de fixations 12 mm Couple de serrage 1 300 N-m Avec roulement intégré 1 Epaisseur du disque de frein 9 mm Diamètre extérieur 3 250 mm Poids 5,51 kg
OE Equivalents DS, Citroen, Peugeot 4249-32D Citroen, Peugeot 9657345180 Automotive Compatibility Citroen C3 C3 => - - Citroen C3 C3 08/2006 => 12/2017 Train arrière Gauche Citroen C3 C3 1 08/2006 => 12/2017 Train arrière Droit,Gauche Citroen C3 C3 2 01/2009 => 11/2017 Train arrière Droit,Gauche Citroen C3 AIRCROSS II C3 AIRCROSS II => - - Citroen C3 I C3 I => - - Citroen C3 I C3 I 08/2006 => 11/2017 Train arrière Droit,Gauche Citroen C3 I C3 I 08/2006 => 12/2017 Train arrière Gauche Citroen C3 C3 II => - - Citroen C3 C3 II 08/2006 => 11/2017 Train arrière Droit,Gauche Citroen C3 C3 II 08/2006 => 11/2017 Train arrière Gauche,Droit Citroen C3 C3 II 08/2006 => 12/2017 Train arrière Gauche Citroen C3 C3 II 09/2009 => 08/2016 Train arrière Droit Citroen C3 III C3 III => - - Citroen C3 III C3 III 08/2006 => 12/2017 Train arrière Droit,Gauche Citroen C4 C4 => - - Citroen C4 C4 08/2006 => 12/2017 Train arrière Gauche Citroen C4 C4 1 08/2006 => 08/2015 Train arrière Droit Citroen C4 C4 1 08/2006 => 11/2017 Train arrière Droit,Gauche Citroen C4 C4 1 08/2006 => 12/2017 - - Citroen C4 C4 2 => - - Citroen C4 C4 2 08/2006 => 11/2017 Train arrière Droit Citroen C4 C4 2 08/2006 => 12/2017 Train arrière Droit,Gauche Citroen C4 Coupe C4 Coupe => - - Citroen C4 I C4 I 10/2004 => 12/2017 Train arrière Droit,Gauche Citroen C4 I C4 I 08/2006 => 12/2017 Train arrière Gauche,Droit Citroen DS3 DS3 => - - Citroen DS3 DS3 06/2011 => 12/2015 Train arrière Gauche,Droit DS DS DS 12/2015 => Train arrière Gauche,Droit DS DS3 DS3 I => - - DS DS3 DS3 I 08/2006 => 12/2017 Train arrière Droit,Gauche DS DS3 DS3 I 08/2006 => 12/2017 Train arrière Gauche,Droit DS DS3 DS3 I 02/2010 => Train arrière Droit Opel CROSSLAND CROSSLAND => - - Opel CROSSLAND X CROSSLAND X 1 08/2006 => 12/2017 Train arrière Droit,Gauche Opel CROSSLAND X CROSSLAND X 2 => - - Opel CROSSLAND X Van CROSSLAND X Van => - - Peugeot 2008 2008 => - - Peugeot 2008 I 2008 I => - - Peugeot 2008 I 2008 I 08/2006 => 12/2017 Train arrière Droit,Gauche Peugeot 207 207 => - - Peugeot 207 207 02/2006 => 12/2017 Train arrière Droit,Gauche Peugeot 207 207 08/2006 => 12/2017 Train arrière Gauche Peugeot 207 207 08/2009 => 06/2013 Train arrière Droit Peugeot 207 Saloon 207 Saloon 08/2006 => 12/2017 Train arrière Gauche Peugeot 208 208 => - - Peugeot 208 I 208 I => - - Peugeot 208 I 208 I 08/2006 => 11/2017 Train arrière Gauche,Droit Peugeot 208 I 208 I 08/2006 => 12/2017 Train arrière Droit,Gauche Peugeot 208 I 208 I 08/2006 => 12/2017 Train arrière Gauche Peugeot 208 I 208 I 02/2012 => Train arrière Droit Peugeot 307 307 => - - Peugeot 307 307 08/2006 => 10/2007 Train arrière Gauche,Droit Peugeot 307 307 08/2006 => 12/2017 Train arrière Gauche Peugeot 307 307 1 05/2005 => 02/2009 Train arrière Droit Peugeot 307 307 1 08/2006 => 12/2017 Train arrière Gauche Peugeot 307 307 1 08/2006 => 12/2017 Train arrière Gauche,Droit Peugeot 307 307 2 12/2005 => 12/2017 Train arrière Droit,Gauche Peugeot 307 307 2 08/2006 => 12/2017 Train arrière Gauche,Droit Peugeot 307 CC 307 CC 08/2006 => 12/2017 Train arrière Gauche Peugeot 307 SW 307 SW 08/2006 => 12/2017 Train arrière Gauche Vauxhall CROSSLAND X CROSSLAND X 1 => 11/2017 - -