Kits moyeu disques de frein

KF159.62U - SNR

KF159.62U

L'expertise NTN-SNR se déploye dans la gamme KITS de disques de frein :

  • une gamme d'une largeur inégalée et développée pour répondre aux besoins du marché,
  • la sécurité : l'assemblage du disque de frein avec le roulement de roue est réalisé dans les sites NTN-SNR pour garantir un niveau de qualité et de sécurité sans équivalent,
  • un produit complet : chaque kit est composé d'un disque de frein avec roulement intégré et les composants environnants nécessaires au montage.

Ce kit contient les articles suivants

  • FC.41394
  • Capot de protection
  • Ecrou
  • Bouchon
  • Circlip
  • Disque de frein
  • Codeur

Documentation

Product information

CARACTÉRISTIQUES
Diamètre interieur 1 (roue)30 mm
Epaisseur minimum10 mm
Type de roulementFC
Largeur 1 (roue)73 mm
Outil recommandé (Roue)Clas : OM8154
Position d'assemblageArrière gauche
Avec peintureOui
Type disquePlein
Poids7,31 kg
Nombre de fixations4
Diamètre des points de fixations12 mm
Couple de serrage 1300 N-m
Avec codeur bague magnétique1
Epaisseur du disque de frein12 mm
Diamètre extérieur 3268 mm
Avec roulement intégré1

OE Equivalents

FabricantRéférencePeugeot, Citroen9651556880

Automotive Compatibility

MarqueModèleGénérationDatePositionemplacementCitroenBerlingoBERLINGO II => Train arrièreDroit,GaucheCitroenBerlingoBERLINGO II => Train arrièreGaucheCitroenBerlingoBERLINGO II => Train arrièreGauche,DroitCitroenBerlingoBerlingo => --CitroenBerlingoBerlingo04/2008 => 03/2015Train arrièreDroit,GaucheCitroenC4C4 => --CitroenC4 GRAND PICASSO IC4 GRAND PICASSO I => --CitroenC4 IC4 I => --CitroenC4 IC4 I => Train arrièreDroit,GaucheCitroenC4 IC4 I08/2006 => 04/2013Train arrièreGauche,DroitCitroenC4 IIC4 II => --CitroenC4 IIC4 II => Train arrièreDroit,GaucheCitroenC4 IIC4 II => Train arrièreGaucheCitroenC4 IIC4 II => Train arrièreGauche,DroitCitroenC4 PICASSO I MPVC4 PICASSO I MPV => Train arrièreGaucheCitroenC4 PICASSO IIC4 PICASSO II => Train arrièreGaucheCitroenDS5DS5 => Train arrièreGaucheDSDS4DS4 I => --DSDS4DS4 I => Train arrièreDroit,GaucheDSDS4DS4 I => Train arrièreGaucheDSDS4DS4 I => Train arrièreGauche,DroitDSDS5DS5 1 => Train arrièreDroit,GaucheDSDS5DS5 1 => Train arrièreGauche,DroitDSDS5DS5 2 => --DSDS5DS5 2 => Train arrièreDroit,GaucheDSDS5DS5 2 => Train arrièreGaucheDSDS5DS5 2 => Train arrièreGauche,DroitPeugeot30083008 => Train arrièreGauchePeugeot30083008 I => Train arrièreGauche,DroitPeugeot30083008 I02/2009 => 11/2016Train arrièreDroit,GauchePeugeot308308 => --Peugeot30830809/2009 => 12/2013Train arrièreDroit,GauchePeugeot308 I308 I => --Peugeot308 I308 I => Train arrièreDroit,GauchePeugeot308 I308 I => Train arrièreGauchePeugeot308 I308 I => Train arrièreGauche,DroitPeugeot50085008 => --Peugeot50085008 I => Train arrièreGauche,DroitPeugeot50085008 I08/2009 => 11/2016Train arrièreDroit,GauchePeugeotPartnerPARTNER I04/2011 => 03/2015Train arrièreDroit,GauchePeugeotPartnerPARTNER II => Train arrièreDroit,GauchePeugeotPartnerPARTNER II => Train arrièreGauchePeugeotPartnerPARTNER II => Train arrièreGauche,DroitPeugeotPARTNER ORIGIN MPVPARTNER ORIGIN MPV => Train arrièreGauchePeugeotPartnerPartner => --PeugeotPartnerPartner => Train arrièreGauchePeugeotPartnerPartner04/2008 => 03/2015Train arrièreDroit,GauchePeugeotPartnerPartner08/2010 => 03/2015Train arrièreGauche,Droit