• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Kits moyeu disques de frein

KF159.63U - SNR

KF159.63U

L'expertise NTN-SNR se déploye dans la gamme KITS de disques de frein :

  • une gamme d'une largeur inégalée et développée pour répondre aux besoins du marché,
  • la sécurité : l'assemblage du disque de frein avec le roulement de roue est réalisé dans les sites NTN-SNR pour garantir un niveau de qualité et de sécurité sans équivalent,
  • un produit complet : chaque kit est composé d'un disque de frein avec roulement intégré et les composants environnants nécessaires au montage.

Ce kit contient les articles suivants

  • FC.41645
  • Circlip
  • Bouchon
  • Disque de frein
  • Codeur
  • Ecrou

Documentation

Product information

CARACTÉRISTIQUES
Epaisseur minimum7 mm
Largeur 1 (roue)69 mm
Type de roulementFC
Outil recommandé (Roue)Clas : OM8154
Poids5,453 kg
Position d'assemblageArrière gauche
Type disquePlein
Epaisseur du disque de frein9 mm
Diamètre extérieur 3244 mm

OE Equivalents

FabricantRéférenceCitroen, Peugeot9657345180

Automotive Compatibility

MarqueModèleGénérationDatePositionemplacementCitroenC3C3 => --CitroenC3C305/2017 => Train arrièreDroit,GaucheCitroenC3C310/2017 => Train arrièreGaucheCitroenC3 AIRCROSS IIC3 AIRCROSS II => --CitroenC3 IC3 I05/2017 => Train arrièreGauche,DroitCitroenC3 IC3 I10/2017 => --CitroenC3 IC3 I10/2017 => Train arrièreGaucheCitroenC3 IIIC3 III03/2017 => Train arrièreGauche,DroitCitroenC4C410/2017 => Train arrièreGaucheCitroenC4C411/2017 => Train arrièreDroit,GaucheCitroenC4C4 111/2017 => 06/2018Train arrièreDroit,GaucheCitroenC4C4 111/2017 => 06/2018Train arrièreGauche,DroitCitroenC4C4 211/2017 => Train arrièreGauche,DroitDSDS3DS3 I => --DSDS3DS3 I10/2017 => Train arrièreGauche,DroitOpelCROSSLANDCROSSLAND => --OpelCROSSLAND XCROSSLAND X 110/2017 => Train arrièreGauche,DroitOpelCROSSLAND XCROSSLAND X 111/2017 => Train arrièreDroit,GaucheOpelCROSSLAND XCROSSLAND X 210/2017 => --OpelCROSSLAND X VanCROSSLAND X Van => --Peugeot20082008 => --Peugeot2008 I2008 I => --Peugeot2008 I2008 I10/2017 => Train arrièreDroit,GauchePeugeot2008 I2008 I10/2017 => Train arrièreGauche,DroitPeugeot208 I208 I => --Peugeot208 I208 I03/2015 => Train arrièreDroit,GauchePeugeot208 I208 I03/2017 => Train arrièreGauche,DroitPeugeot208 I208 I10/2017 => Train arrièreGaucheVauxhallCROSSLAND XCROSSLAND X 210/2017 => --