Douilles à billes

KH1228LL/3AS - NTN

KH1228LL/3AS

Les douilles à billes sont des composants compacts pour des mouvements linéaires précis et à faible frottement sur des arbres en acier trempé en porte-à-faux.

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueNTN
Type de conceptionKH
Categorie de douille à billesBall sleeves
StandardISO dimension
Nombre de joints2
Matière cylindre extérieur ou segments acierhardened steel sleeve
Matière de la cagePA
Graissage initialNon/No
RegraissableOui/Yes
d - Diamètre Intérieur12 mm
D - Diamètre Extérieur19 mm
L - Longueur28 mm
Nombre de rangées de billes5
Masse0,018 kg
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
Cmin0,605 kN
Cmax0,605 kN
C0min0,495 kN
C0max0,495 kN
Tmin - Température mini de Fonctionnement-20 °C
Tmax - Température max de Fonctionnement80 °C