Douilles à billes

KH3050LL/3AS - NTN

KH3050LL/3AS

Les douilles à billes sont des composants compacts pour des mouvements linéaires précis et à faible frottement sur des arbres en acier trempé en porte-à-faux.

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueNTN
Type de conceptionKH
Categorie de douille à billesBall sleeves
StandardISO dimension
Nombre de joints2
Matière cylindre extérieur ou segments acierhardened steel sleeve
Matière de la cagePA
Graissage initialNon/No
RegraissableOui/Yes
d - Diamètre Intérieur30 mm
D - Diamètre Extérieur40 mm
L - Longueur50 mm
Nombre de rangées de billes7
Masse0,095 kg
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
Cmin2,7 kN
Cmax2,7 kN
C0min2,45 kN
C0max2,45 kN
Tmin - Température mini de Fonctionnement-20 °C
Tmax - Température max de Fonctionnement80 °C