Cages à aiguilles

KJ38X43X258X3S - NTN

KJ38X43X258X3S

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueNTN
Fw - Cote sous rouleaux38 mm
Ew - Cote sur rouleaux43 mm
Bc - Largeur de Cage25,8 mm
Masse0,034 kg
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
Cr - Capacité charge dynamique29,2 kN
C0r - Capacité charge statique59,5 kN
N lim - Vitesse limite Lubrification graisse7500 tr/min
N lim - Vitesse limite Lubrification huile11000 tr/min
Tmin - Température mini de Fonctionnement-20 °C
Tmax - Température max de Fonctionnement120 °C
DIMENSIONS D'INSTALLATION
b - Largeur du chemin de roulement25,8 mm