Ecrous

KM10 - SNR

KM10

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueSNR
G - Désignation du filetageM50X1.5
d2 - Diamètre extérieur de l'écrou à encoches70 mm
B - Largeur de l'écrou11 mm
d1 - Diamètre extérieur de la surface de blocage de l'écrou61 mm
Angle de chanfrein de l'écrou30 °
b - Largeur de l'encoche6 mm
h - Profondeur de l'encoche2,5 mm
Masse0,15 kg
undefined
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Référence de l'organe de blocage associéMB10