Documentation
Product information
| DEFINITION TECHNIQUE | | Marque | SNR |
| G - Désignation du filetage | M110X2 |
| d2 - Diamètre extérieur de l'écrou à encoches | 145 mm |
| B - Largeur de l'écrou | 19 mm |
| d1 - Diamètre extérieur de la surface de blocage de l'écrou | 133 mm |
| Angle de chanfrein de l'écrou | 30 ° |
| b - Largeur de l'encoche | 12 mm |
| h - Profondeur de l'encoche | 5 mm |
| Masse | 0,97 kg |

| CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES | | Référence de l'organe de blocage associé | MB22 |