Se connecter
Pour ajouter ce produit au panierDocumentation
Product information
| DEFINITION TECHNIQUE | |
|---|---|
| Marque | SNR |
| G - Désignation du filetage | M115X2 |
| d2 - Diamètre extérieur de l'écrou à encoches | 150 mm |
| B - Largeur de l'écrou | 19 mm |
| d1 - Diamètre extérieur de la surface de blocage de l'écrou | 137 mm |
| Angle de chanfrein de l'écrou | 30 ° |
| b - Largeur de l'encoche | 12 mm |
| h - Profondeur de l'encoche | 5 mm |
| Masse | 1,01 kg |
| CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES | |
|---|---|
| Référence de l'organe de blocage associé | MB23 |