Documentation
Product information
| DEFINITION TECHNIQUE | | Marque | SNR |
| G - Désignation du filetage | M17x1 |
| d2 - Diamètre extérieur de l'écrou à encoches | 28 mm |
| B - Largeur de l'écrou | 5 mm |
| d1 - Diamètre extérieur de la surface de blocage de l'écrou | 24 mm |
| Angle de chanfrein de l'écrou | 30 ° |
| b - Largeur de l'encoche | 4 mm |
| h - Profondeur de l'encoche | 2 mm |
| Masse | 0,001 kg |

| CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES | | Référence de l'organe de blocage associé | KM3 |