Documentation
Product information
| DEFINITION TECHNIQUE | | Marque | SNR |
| G - Désignation du filetage | M180X3 |
| d2 - Diamètre extérieur de l'écrou à encoches | 230 mm |
| B - Largeur de l'écrou | 27 mm |
| d1 - Diamètre extérieur de la surface de blocage de l'écrou | 203 mm |
| Angle de chanfrein de l'écrou | 30 ° |
| b - Largeur de l'encoche | 18 mm |
| h - Profondeur de l'encoche | 8 mm |
| Masse | 3,07 kg |

| CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES | | Référence de l'organe de blocage associé | MB36 |