Cages à aiguilles

KMJ20X26X20SV3 - NTN

KMJ20X26X20SV3

Roulement à aiguilles, cage à aiguilles, cage tôle soudée

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueNTN
Fw - Cote sous rouleaux20 mm
Ew - Cote sur rouleaux26 mm
Bc - Largeur de Cage20 mm
Masse0,019 kg
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
Cr - Capacité charge dynamique20,6 kN
C0r - Capacité charge statique27,6 kN
N lim - Vitesse limite Lubrification graisse13000 tr/min
N lim - Vitesse limite Lubrification huile20000 tr/min
Tmin - Température mini de Fonctionnement-20 °C
Tmax - Température max de Fonctionnement120 °C
DIMENSIONS D'INSTALLATION
b - Largeur du chemin de roulement20 mm