Roulement à aiguilles, cage à aiguilles, cage tôle emboutie
Se connecter
Pour ajouter ce produit au panierDocumentation
Product information
| DEFINITION TECHNIQUE | | Marque | NTN |
| Fw - Cote sous rouleaux | 85 mm |
| Ew - Cote sur rouleaux | 92 mm |
| Bc - Largeur de Cage | 18,8 mm |
| Masse | 0,075 kg |

| PERFORMANCE PRODUIT | | Tmin - Température mini de Fonctionnement | -20 °C |
| Tmax - Température max de Fonctionnement | 120 °C |
| DIMENSIONS D'INSTALLATION | | b - Largeur du chemin de roulement | 18,8 mm |