Documentation
Product information
| DEFINITION TECHNIQUE | | Marque | NTN |
| D - Diamètre Extérieur | 22 mm |
| d1 - Diamètre axe | 10 mm |
| C - Largeur du roulement, douille ou bague extérieure | 12 mm |
| F - Cote sous Rouleaux | 12 mm |
| B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure | 13 mm |
| B1 - Longueur totale de l'axe | 36 mm |
| B2 - Longueur de la tige de l'axe | 23 mm |
| G - Désignation du filetage de l'axe | M10X1.25 |
| G1 - Longueur du filetage de l'axe | 12 mm |
| C1 - Distance entre face galet et face rondelle | 0,6 mm |
| n - Diamètre trou de lubrification axial | 4 mm |
| e - Diamètre d'entrée galet ou de la rondelle | 17 mm |
| h - Trou hexagonal | 4 mm |
| Couple de serrage max | 14 N-m |
| Roulement avec / sans cage | Avec |
| Classe de Jeu Radial | CN |
| Classe de précision | P0 |
| Masse | 0,046 kg |
| PERFORMANCE PRODUIT | | Cr - Capacité charge dynamique | 5,3 kN |
| C0r - Capacité charge statique | 6,65 kN |
| Charge de la piste cylindrique de galet | 5,15 kN |
| N lim - Vitesse limite Lubrification graisse | 10000 tr/min |
| Tmin - Température mini de Fonctionnement | -20 °C |
| Tmax - Température max de Fonctionnement | 100 °C |