Passer à En-tête Passer à Contenu principal Passer à Pied de page
Se connecter Pour ajouter ce produit au panier Documentation Product information DEFINITION TECHNIQUE Marque NTN D - Diamètre Extérieur 32 mm d1 - Diamètre axe 12 mm C - Largeur du roulement, douille ou bague extérieure 14 mm F - Cote sous Rouleaux 15 mm B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure 15 mm B1 - Longueur totale de l'axe 40 mm B2 - Longueur de la tige de l'axe 25 mm G - Désignation du filetage de l'axe M12X1.5 G1 - Longueur du filetage de l'axe 13 mm B3 - Distance entre face rondelle et trou de lub. radial 6 mm C1 - Distance entre face galet et face rondelle 0,6 mm n - Diamètre trou de lubrification axial 6 mm a - Diamètre trou de lubrification radial 3 mm e - Diamètre d'entrée galet ou de la rondelle 23 mm h - Trou hexagonal 6 mm Couple de serrage max 20 N-m Roulement avec / sans cage Avec Classe de Jeu Radial CN Classe de précision P0 Masse 0,097 kg
PERFORMANCE PRODUIT Cr - Capacité charge dynamique 7,85 kN C0r - Capacité charge statique 9,65 kN Charge de la piste cylindrique de galet 8,2 kN N lim - Vitesse limite Lubrification graisse 10000 tr/min N lim - Vitesse limite Lubrification huile 13000 tr/min Tmin - Température mini de Fonctionnement -20 °C Tmax - Température max de Fonctionnement 120 °C