Passer à En-tête Passer à Contenu principal Passer à Pied de page
Se connecter Pour ajouter ce produit au panier Documentation Product information DEFINITION TECHNIQUE Marque NTN D - Diamètre Extérieur 80 mm d1 - Diamètre axe 30 mm C - Largeur du roulement, douille ou bague extérieure 35 mm F - Cote sous Rouleaux 38 mm B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure 37 mm B1 - Longueur totale de l'axe 100 mm B2 - Longueur de la tige de l'axe 63 mm G - Désignation du filetage de l'axe M30X1.5 G1 - Longueur du filetage de l'axe 32 mm B3 - Distance entre face rondelle et trou de lub. radial 15 mm C1 - Distance entre face galet et face rondelle 1 mm n - Diamètre trou de lubrification axial 8 mm a - Diamètre trou de lubrification radial 4 mm e - Diamètre d'entrée galet ou de la rondelle 53 mm h - Trou hexagonal 8 mm Couple de serrage max 360 N-m Roulement avec / sans cage Avec Classe de Jeu Radial CN Classe de précision P0 Masse 1,55 kg
PERFORMANCE PRODUIT Cr - Capacité charge dynamique 45 kN C0r - Capacité charge statique 88,5 kN Charge de la piste cylindrique de galet 53 kN N lim - Vitesse limite Lubrification graisse 4000 tr/min Tmin - Température mini de Fonctionnement -20 °C Tmax - Température max de Fonctionnement 100 °C