Passer à En-tête Passer à Contenu principal Passer à Pied de page
Se connecter Pour ajouter ce produit au panier Documentation Product information DEFINITION TECHNIQUE Marque NTN D - Diamètre Extérieur 40 mm d1 - Diamètre axe 18 mm C - Largeur du roulement, douille ou bague extérieure 20 mm F - Cote sous Rouleaux 22 mm B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure 19,5 mm B1 - Longueur totale de l'axe 58 mm B2 - Longueur de la tige de l'axe 36,5 mm G - Désignation du filetage de l'axe M18X1.5 G1 - Longueur du filetage de l'axe 19 mm B3 - Distance entre face rondelle et trou de lub. radial 8 mm C1 - Distance entre face galet et face rondelle 0,8 mm n - Diamètre trou de lubrification axial 6 mm a - Diamètre trou de lubrification radial 3 mm e - Diamètre d'entrée galet ou de la rondelle 32 mm R - Rayon de la piste galet 500 mm Couple de serrage max 76 N-m Roulement avec / sans cage Sans Classe de Jeu Radial CN Classe de précision P0 Masse 0,252 kg
PERFORMANCE PRODUIT Cr - Capacité charge dynamique 19,4 kN C0r - Capacité charge statique 42 kN Charge de la piste sphérique de galet 3,85 kN N lim - Vitesse limite Lubrification graisse 4500 tr/min Tmin - Température mini de Fonctionnement -20 °C Tmax - Température max de Fonctionnement 100 °C