Passer à En-tête Passer à Contenu principal Passer à Pied de page
Se connecter Pour ajouter ce produit au panier Documentation Product information DEFINITION TECHNIQUE Marque NTN D - Diamètre Extérieur 47 mm d1 - Diamètre axe 20 mm C - Largeur du roulement, douille ou bague extérieure 24 mm F - Cote sous Rouleaux 25 mm B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure 25,5 mm B1 - Longueur totale de l'axe 66 mm B2 - Longueur de la tige de l'axe 40,5 mm G - Désignation du filetage de l'axe M20X1.5 G1 - Longueur du filetage de l'axe 21 mm B3 - Distance entre face rondelle et trou de lub. radial 9 mm C1 - Distance entre face galet et face rondelle 0,8 mm n - Diamètre trou de lubrification axial 8 mm a - Diamètre trou de lubrification radial 4 mm e - Diamètre d'entrée galet ou de la rondelle 37 mm Couple de serrage max 98 N-m Roulement avec / sans cage Sans Classe de Jeu Radial CN Classe de précision P0 Masse 0,39 kg
PERFORMANCE PRODUIT Cr - Capacité charge dynamique 28,8 kN C0r - Capacité charge statique 61 kN Charge de la piste cylindrique de galet 21 kN N lim - Vitesse limite Lubrification graisse 4000 tr/min Tmin - Température mini de Fonctionnement -20 °C Tmax - Température max de Fonctionnement 100 °C