Galet de cames sur axe

KRVT47LL/3AS - NTN

KRVT47LL/3AS

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueNTN
D - Diamètre Extérieur47 mm
d1 - Diamètre axe20 mm
C - Largeur du roulement, douille ou bague extérieure24 mm
F - Cote sous Rouleaux25 mm
B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure25,5 mm
B1 - Longueur totale de l'axe66 mm
B2 - Longueur de la tige de l'axe40,5 mm
G - Désignation du filetage de l'axeM20X1.5
G1 - Longueur du filetage de l'axe21 mm
C1 - Distance entre face galet et face rondelle0,8 mm
m - Désignation du trou de lubrification taraudéPT 1/8
e - Diamètre d'entrée galet ou de la rondelle37 mm
R - Rayon de la piste galet500 mm
Couple de serrage max98 N-m
Roulement avec / sans cageSans
Classe de Jeu RadialCN
Classe de précisionP0
Masse0,39 kg
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
Cr - Capacité charge dynamique28,8 kN
C0r - Capacité charge statique61 kN
Charge de la piste sphérique de galet4,7 kN
N lim - Vitesse limite Lubrification graisse4000 tr/min
Tmin - Température mini de Fonctionnement-20 °C
Tmax - Température max de Fonctionnement100 °C