Documentation
Product information
| DEFINITION TECHNIQUE | | Marque | NTN |
| D - Diamètre Extérieur | 52 mm |
| d1 - Diamètre axe | 20 mm |
| C - Largeur du roulement, douille ou bague extérieure | 24 mm |
| F - Cote sous Rouleaux | 25 mm |
| B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure | 25,5 mm |
| B1 - Longueur totale de l'axe | 66 mm |
| B2 - Longueur de la tige de l'axe | 40,5 mm |
| G - Désignation du filetage de l'axe | M20X1.5 |
| G1 - Longueur du filetage de l'axe | 21 mm |
| C1 - Distance entre face galet et face rondelle | 0,8 mm |
| m - Désignation du trou de lubrification taraudé | PT 1/8 |
| e - Diamètre d'entrée galet ou de la rondelle | 37 mm |
| R - Rayon de la piste galet | 500 mm |
| Couple de serrage max | 98 N-m |
| Roulement avec / sans cage | Sans |
| Classe de Jeu Radial | CN |
| Classe de précision | P0 |
| Masse | 0,465 kg |

| PERFORMANCE PRODUIT | | Cr - Capacité charge dynamique | 28,8 kN |
| C0r - Capacité charge statique | 61 kN |
| Charge de la piste sphérique de galet | 5,55 kN |
| N lim - Vitesse limite Lubrification graisse | 4000 tr/min |
| Tmin - Température mini de Fonctionnement | -20 °C |
| Tmax - Température max de Fonctionnement | 100 °C |