Le roulement à rouleaux coniques à 1 rangée est disponible en cote métriques (normes ISO 355 et JIS B 1512) et en cote pouce (norme ABMA, série métriques J comprise). La version 1 rangée de la gamme roulements à rouleaux coniques est la plus utilisée et se monte généralement en opposition.
Documentation
Product information
DEFINITION TECHNIQUE
Marque
SNR
d - Diamètre Intérieur
26,988 mm
D - Diamètre Extérieur
50,292 mm
B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure
14,732 mm
C - Largeur de la bague extérieure
10,668 mm
T - Largeur totale
14,224 mm
d1 - Diamètre extérieur bague intérieure
39,2 mm
a - Position Point Application Charges
10,9 mm
rs - Rayon mini de Raccordement
3,5 mm
r1s - Rayon mini de Raccordement
1,3 mm
Masse
0,119 kg
PERFORMANCE PRODUIT
C - Capacité charge dynamique
29,2 kN
A2 - Coefficient matière
1
C0 - Capacité Charge Statique
32,4 kN
Cu - Charge limite à la fatigue
3,95 kN
e - Coefficient
0.37
Y0 - Coefficient charge statique axiale
0.88
Y2 - Coefficient charge axiale supérieur
1.6
N ref - Vitesse thermique de référence
7000 tr/min
N lim - Vitesse limite Mécanique
14000 tr/min
Tmin - Température mini de Fonctionnement
-40 °C
Tmax - Température max de Fonctionnement
120 °C
FREQUENCES ROULEMENT
BPFO - Fréquence de passage sur bague extérieure (60 tr/min)
8,199 Hz
BPFI - Fréquence de passage sur bague intérieure (60 tr/min)
10,801 Hz
BSF - Fréquence de passage élément roulant (60 tr/min)
6,954 Hz
BRF - Fréquence de rotation élément roulant (60 tr/min)