Passer à En-tête Passer à Contenu principal Passer à Pied de page
Roulement à rouleaux coniques, cage tôle
Se connecter Pour ajouter ce produit au panier Documentation Product information CARACTÉRISTIQUES Type de roulement EC Diamètre extérieur 1 (roue) 59 mm Diamètre interieur 1 (roue) 34 mm Largeur 1 (roue) 15 mm Poids 0,18 kg
OE Equivalents Mercedes 0029801902 Mercedes 2103300051 Mercedes 2103300325 Chrysler 5252823 Toyota 90366-30001 Porsche 999 059 090 00 Mercedes A0029801902 Jaguar CAC4999 Automotive Compatibility Chrysler GRAND GRAND => - - Chrysler VOYAGER VOYAGER => - - Chrysler VOYAGER VOYAGER 02/1991 => 09/1995 Train arrière Gauche,Droit Chrysler VOYAGER VOYAGER II 02/1991 => 09/1995 Train arrière Droit Chrysler VOYAGER VOYAGER III 12/1992 => 09/1995 Train arrière Droit Mercedes C-SERIES C-SERIES 12/1993 => 01/2000 - - Mercedes CLASSE C CLASSE C I 02/1993 => 01/2001 - - Mercedes CLASSE CLK CLASSE CLK I 05/1997 => 12/2002 - - Mercedes CLASSE E CLASSE E I 06/1993 => 08/1995 Train avant Droit Mercedes CLASSE E CLASSE E II => - - Mercedes CLASSE SL CLASSE SL I 02/1989 => 06/2001 Train avant Droit Mercedes CLASSE SLK CLASSE SLK I 07/1996 => 11/2003 - - Mercedes CLK-SERIES CLK-SERIES => - - Mercedes E-CLASS E-CLASS => - - Mercedes E-SERIES E-SERIES 02/1996 => 02/2002 - - Mercedes SLK SLK => - - Mercedes SLK-SERIES SLK-SERIES 07/1996 => 02/2000 - - Toyota Celica CELICA I 07/1981 => 07/1983 Train arrière Droit,Gauche Toyota Celica Celica 07/1981 => 06/1985 Train arrière Droit,Gauche