Chariot standard de guidage de blocs avec chaîne à billes

LGBCH55BESSNZ0-N - SNR

LGBCH55BESSNZ0-N

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueSNR
SériesLGB
Version chariotC
Hauteur du chariotH
Size55
Type de conceptionBE
ÉtanchéitéSS - End seals on both sides, inner and side seals
Classe de précisionN
Classe de préchargeZ0
MatériauCarbon steel
Options spécialesN - Standard
Connexion de lubrification00 - Hydraulic type grease nipple 67°
LubrifiantA - SNR LUB HEAVY DUTY
H80 mm
W100 mm
W223,5 mm
E12,7 mm
L - Longueur210 mm
B - Largeur bride75 mm
J95 mm
MQM 12
l22 mm
L1171 mm
H2M 8
T124 mm
N10,8 mm
T224,5 mm
L210 mm
H3M 8
Lx7,5 mm
Masse5,08 kg
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
C50161,43 kN
C100128,12 kN
C0259,71 kN
Mx6,43 kN-m
My6,617 kN-m
Mz6,617 kN-m