Chariot standard de guidage de blocs avec chaîne à billes

LGBCH55BNSSNZ1-N - SNR

LGBCH55BNSSNZ1-N

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueSNR
SériesLGB
Version chariotC
Hauteur du chariotH
Size55
Type de conceptionBN
ÉtanchéitéSS - End seals on both sides, inner and side seals
Classe de précisionN
Classe de préchargeZ1
MatériauCarbon steel
Options spécialesN - Standard
Connexion de lubrification00 - Hydraulic type grease nipple 67°
LubrifiantA - SNR LUB HEAVY DUTY
H80 mm
W100 mm
W223,5 mm
E12,7 mm
L - Longueur155 mm
B - Largeur bride75 mm
J75 mm
MQM 12
l22 mm
L1116 mm
H2M 8
T124 mm
N10,8 mm
T224,5 mm
L210 mm
H3M 8
Lx7,5 mm
Masse3,42 kg
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
C5088,26 kN
C10070,05 kN
C0136,62 kN
Mx3,385 kN-m
My2,361 kN-m
Mz2,361 kN-m