Documentation
Product information
| DEFINITION TECHNIQUE | | Marque | SNR |
| Séries | LGB |
| Version chariot | C |
| Hauteur du chariot | H |
| Size | 55 |
| Type de conception | FE |
| Étanchéité | SS - End seals on both sides, inner and side seals |
| Classe de précision | N |
| Classe de précharge | Z0 |
| Matériau | Carbon steel |
| Options spéciales | N - Standard |
| Connexion de lubrification | 00 - Hydraulic type grease nipple 67° |
| Lubrifiant | A - SNR LUB HEAVY DUTY |
| H | 70 mm |
| W | 140 mm |
| W2 | 43,5 mm |
| E | 12,7 mm |
| L - Longueur | 210 mm |
| B - Largeur bride | 116 mm |
| J | 95 mm |
| MQ | M 14 |
| ih | 12,6 mm |
| l | 19 mm |
| L1 | 171 mm |
| H2 | M 8 |
| T1 | 14 mm |
| N | 10,8 mm |
| T2 | 14,5 mm |
| L2 | 10 mm |
| H3 | M 8 |
| Lx | 7,5 mm |
| Masse | 5,16 kg |

| PERFORMANCE PRODUIT | | C50 | 161,43 kN |
| C100 | 128,12 kN |
| C0 | 259,71 kN |
| Mx | 6,43 kN-m |
| My | 6,617 kN-m |
| Mz | 6,617 kN-m |