Problème de connexion au site ? Videz le cache de votre navigateur puis rechargez la page : Ctrl+F5 (Windows) ou Cmd+Shift+R (Mac).
Merci de votre compréhension.

  • English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Chariot standard de guidage de blocs avec chaîne à billes

LGBCS20BSSSNZ1-N - SNR

LGBCS20BSSSNZ1-N

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueSNR
SériesLGB
Version chariotC
Hauteur du chariotS
Size20
Type de conceptionBS
ÉtanchéitéSS - End seals on both sides, inner and side seals
Classe de précisionN
Classe de préchargeZ1
MatériauCarbon steel
Options spécialesN - Standard
Connexion de lubrification00 - Hydraulic type grease nipple 67°
LubrifiantA - SNR LUB HEAVY DUTY
H28 mm
W42 mm
W211 mm
E4,5 mm
L - Longueur48,3 mm
B - Largeur bride32 mm
MQM 5
l5,5 mm
L127,5 mm
H2M 6
T15,1 mm
N12,3 mm
T24,3 mm
L24,25 mm
H3M 6
Lx3,8 mm
Masse0,17 kg
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
C509,25 kN
C1007,34 kN
C015,93 kN
Mx0,148 kN-m
My0,066 kN-m
Mz0,066 kN-m