Documentation
Product information
| DEFINITION TECHNIQUE | | Marque | SNR |
| Séries | LGB |
| Version chariot | X |
| Hauteur du chariot | H |
| Size | 20 |
| Type de conception | FL |
| Étanchéité | SS - End seals on both sides, inner and side seals |
| Classe de précision | N |
| Classe de précharge | Z1 |
| Matériau | Carbon steel |
| Options spéciales | N - Standard |
| Connexion de lubrification | 00 - Hydraulic type grease nipple 67° |
| Lubrifiant | A - SNR LUB HEAVY DUTY |
| H | 30 mm |
| W | 63 mm |
| W2 | 21,5 mm |
| E | 4,5 mm |
| L - Longueur | 82,1 mm |
| B - Largeur bride | 53 mm |
| J | 40 mm |
| MQ | M 6 |
| ih | 5,4 mm |
| l | 9 mm |
| L1 | 61,3 mm |
| H2 | M 6 |
| T1 | 7,1 mm |
| N | 12,3 mm |
| T2 | 6,3 mm |
| L2 | 4,25 mm |
| H3 | M 6 |
| Lx | 3,8 mm |
| Masse | 0,46 kg |

| PERFORMANCE PRODUIT | | C50 | 18,88 kN |
| C100 | 14,98 kN |
| C0 | 40,11 kN |
| Mx | 0,376 kN-m |
| My | 0,366 kN-m |
| Mz | 0,366 kN-m |