Chariot à bride conventionnel large

LGBXH21TNBBNZ1-N - SNR

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueSNR
SériesLGB
Version chariotX
Hauteur du chariotH
Size21
Type de conceptionTN
ÉtanchéitéBB - End seals on both sides, side seals
Classe de précisionN
Classe de préchargeZ1
MatériauCarbon steel
Options spécialesN - Standard
Connexion de lubrification00 - Hydraulic type grease nipple 67°
LubrifiantA - SNR LUB HEAVY DUTY
H21 mm
W68 mm
W215,5 mm
E3 mm
L - Longueur58,8 mm
B - Largeur bride60 mm
J29 mm
J129 mm
MQM 5
ih4,4 mm
l8 mm
L140,6 mm
H2M 6
T15,1 mm
N12 mm
T24,5 mm
L24,2 mm
H3M 3
Lx3 mm
Masse0,26 kg
PERFORMANCE PRODUIT
C507,34 kN
C1005,82 kN
C013,09 kN
Mx0,233 kN-m
My0,071 kN-m
Mz0,071 kN-m