Passer à En-tête Passer à Contenu principal Passer à Pied de page
Se connecter Pour ajouter ce produit au panier Documentation Product information DEFINITION TECHNIQUE Marque SNR Séries LGB Version chariot X Hauteur du chariot H Size 21 Type de conception WN Étanchéité BB - End seals on both sides, side seals Classe de précision N Classe de précharge Z1 Matériau Carbon steel Options spéciales N - Standard Connexion de lubrification 00 - Hydraulic type grease nipple 67° Lubrifiant A - SNR LUB HEAVY DUTY H 21 mm W 54 mm W2 8,5 mm E 3 mm L - Longueur 58,8 mm B - Largeur bride 31 mm J 19 mm J1 19 mm MQ M 5 l 6 mm L1 40,6 mm H2 M 6 T1 5,1 mm N 12 mm T2 4,5 mm L2 4,2 mm H3 M 3 Lx 3 mm Masse 0,26 kg
PERFORMANCE PRODUIT C50 7,34 kN C100 5,82 kN C0 13,09 kN Mx 0,233 kN-m My 0,071 kN-m Mz 0,071 kN-m