Chariot guide-bride conventionnel standard

LGBXH25FNSSNZ0-N - SNR

LGBXH25FNSSNZ0-N

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueSNR
SériesLGB
Version chariotX
Hauteur du chariotH
Size25
Type de conceptionFN
ÉtanchéitéSS - End seals on both sides, inner and side seals
Classe de précisionN
Classe de préchargeZ0
MatériauCarbon steel
Options spécialesN - Standard
Connexion de lubrification00 - Hydraulic type grease nipple 67°
LubrifiantA - SNR LUB HEAVY DUTY
H36 mm
W70 mm
W223,5 mm
E5,8 mm
L - Longueur79,7 mm
B - Largeur bride57 mm
J45 mm
MQM 8
ih6,8 mm
l10,1 mm
L157,5 mm
H2M 6
T110,2 mm
N12,2 mm
T29,4 mm
L24,65 mm
H3M 6
Lx5 mm
Masse0,57 kg
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
C5020,44 kN
C10016,22 kN
C041,73 kN
Mx0,447 kN-m
My0,358 kN-m
Mz0,358 kN-m