Chariot à bride conventionnel large

LGBXH27TNBBNZ1-N - SNR

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueSNR
SériesLGB
Version chariotX
Hauteur du chariotH
Size27
Type de conceptionTN
ÉtanchéitéBB - End seals on both sides, side seals
Classe de précisionN
Classe de préchargeZ1
MatériauCarbon steel
Options spécialesN - Standard
Connexion de lubrification00 - Hydraulic type grease nipple 67°
LubrifiantA - SNR LUB HEAVY DUTY
H27 mm
W80 mm
W219 mm
E3 mm
L - Longueur72,6 mm
B - Largeur bride70 mm
J40 mm
J140 mm
MQM 6
ih5,4 mm
l9 mm
L151,8 mm
H2M 6
T16 mm
N12 mm
T26 mm
L24,25 mm
H3M 3
Lx3,8 mm
Masse0,52 kg
PERFORMANCE PRODUIT
C5013,02 kN
C10010,33 kN
C021,9 kN
Mx0,457 kN-m
My0,162 kN-m
Mz0,162 kN-m